Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6148 Kč - 3,2282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 2,7287 Kč - 3,3689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0949 Kč - 5,8499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
čirý
|
polykarbonát
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,2863 Kč - 2,8226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0639 Kč - 1,3135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Not Threaded
|
bílá
|
polyethylen
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 0,9608 Kč - 1,1861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Not Threaded
|
bílá
|
polyethylen
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 2,4798 Kč - 3,0613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7262 Kč - 0,8964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Not Threaded
|
bílá
|
polyethylen
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 2,6886 Kč - 3,3191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9237 Kč - 1,1405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Not Threaded
|
bílá
|
polyethylen
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,9638 Kč - 1,1897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Not Threaded
|
bílá
|
polykarbonát
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 10365694 | 2,3233 Kč - 2,8683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 2,696 Kč - 3,3285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7456 Kč - 0,9207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Not Threaded
|
bílá
|
polyethylen
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 2,6381 Kč - 3,2571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 6,1185 Kč - 16,5702 Kč | 42 Skladem |
M4
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,9085 Kč - 18,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,4668 Kč - 12,0726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 4,869 Kč - 13,0983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
bílá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,079 Kč - 10,9679 Kč | 8 Skladem |
M4
|
bílá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm