Menu Vyhledávání

Šrouby knihařské a bindry

Skladem

Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Délka závitu Koupit
3,9602 Kč - 10,6484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.0 mm
5.0 mm
4,3367 Kč - 11,721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
2.6 mm
4,7271 Kč - 12,7168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
35.0 mm
4,0718 Kč - 10,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
2.6 mm
3,9602 Kč - 10,6484 Kč 8 Skladem
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.0 mm
6.0 mm
5,9403 Kč - 16,0876 Kč 42 Skladem
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
60.0 mm
6,7073 Kč - 18,0794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
90.0 mm
4,0857 Kč - 10,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.0 mm
8.0 mm
4,3367 Kč - 11,721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
2.6 mm
5,5778 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
bílá
polyamid
36.0 mm
6,3726 Kč - 8,8548 Kč 100 Skladem
M6
bílá
polyamid 6.6
48.0 mm
5,1874 Kč - 6,7212 Kč 200 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
30.0 mm
5,9961 Kč - 8,2969 Kč 500 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
39.0 mm
5,9961 Kč - 8,2969 Kč 300 Skladem
M6
bílá
polyamid 6.6
39.0 mm
4,3925 Kč - 5,6893 Kč 12150 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
18.0 mm
3,7928 Kč - 4,9224 Kč 18500 Skladem
M6
bílá
polyamid 6.6
10.0 mm
4,9782 Kč - 6,4562 Kč 17060 Skladem
M6
bílá
polyamid 6.6
25.0 mm
1,9383 Kč - 3,0677 Kč 10850 Skladem
M5
černá
polyamid
15.0 mm
5,1874 Kč - 6,7212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
bílá
polyamid 6.6
30.0 mm
3,765 Kč - 5,2292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
polyamid
40.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 5.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179314

Cenové rozmezí
10,6484 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179406

Cenové rozmezí
11,721 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179499

Cenové rozmezí
12,7168 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179369

Cenové rozmezí
10,9549 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 5.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179338

Cenové rozmezí
10,6484 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179543

Cenové rozmezí
16,0876 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179581

Cenové rozmezí
18,0794 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 5.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179352

Cenové rozmezí
10,9549 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179413

Cenové rozmezí
11,721 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šroub spojovací - samec 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm polyamid

10065778

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    36.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šroub spojovací - samec 48.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065815

Cenové rozmezí
8,8548 Kč - 6,3726 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    48.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 30.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065761

Cenové rozmezí
6,7212 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 39.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065808

Cenové rozmezí
8,2969 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    39.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 39.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065792

Cenové rozmezí
8,2969 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    39.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 18.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065723

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
12150 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 10.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065693

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
18500 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 25.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065730

Cenové rozmezí
6,4562 Kč - 4,9782 Kč

Skladové zásoby
17060 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm polyamid

10065617

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
10850 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šroub spojovací - samec 30.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065754

Cenové rozmezí
6,7212 Kč - 5,1874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm polyamid

10065686

Cenové rozmezí
5,2292 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm