Menu Vyhledávání

Šrouby knihařské a bindry

Skladem

Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Délka závitu Koupit
2,2311 Kč - 3,5279 Kč 9750 Skladem
M5
bílá
polyamid 6.6
20.0 mm
3,7928 Kč - 4,9224 Kč 16800 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
10.0 mm
2,9562 Kč - 4,6714 Kč 1000 Skladem
M5
bílá
polyamid 6.6
30.0 mm
1,7849 Kč - 2,8586 Kč 500 Skladem
M5
bílá
polyamid
10.0 mm
10.0 mm
6,3726 Kč - 8,8548 Kč 5797 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
48.0 mm
1,5757 Kč - 2,5239 Kč 14750 Skladem
M4
bílá
polyamid 6.6
10.0 mm
1,9383 Kč - 3,0677 Kč 4925 Skladem
M5
bílá
polyamid
15.0 mm
10.0 mm
1,7849 Kč - 2,8586 Kč 19250 Skladem
M5
černá
polyamid
10.0 mm
1,5757 Kč - 2,5239 Kč 5750 Skladem
M4
černá
polyamid 6.6
10.0 mm
5,9961 Kč - 8,2969 Kč 300 Skladem
M6
bílá
polyamid 6.6
39.0 mm
5,9961 Kč - 8,2969 Kč 500 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
39.0 mm
2,9562 Kč - 4,6714 Kč 750 Skladem
M5
černá
polyamid
30.0 mm
6,7073 Kč - 18,0794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
90.0 mm
4,3367 Kč - 11,721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
2.6 mm
6,3726 Kč - 8,8548 Kč 100 Skladem
M6
bílá
polyamid 6.6
48.0 mm
3,765 Kč - 5,2292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
polyamid
40.0 mm
10.0 mm
1,9383 Kč - 3,0677 Kč 10850 Skladem
M5
černá
polyamid
15.0 mm
2,8726 Kč - 4,5319 Kč 200 Skladem
M5
černá
polyamid
25.0 mm
4,3925 Kč - 5,6893 Kč 12150 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
18.0 mm
2,2311 Kč - 3,5279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
polyamid 6.6
20.0 mm
  • z/ze 3
Šroub spojovací - samec 20.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6

10065624

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
9750 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 10.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065709

Cenové rozmezí
4,9224 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
16800 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 30.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6

10065662

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm polyamid

10065587

Cenové rozmezí
2,8586 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
Šroub spojovací - samec 48.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065822

Cenové rozmezí
8,8548 Kč - 6,3726 Kč

Skladové zásoby
5797 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    48.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Drážka
    Hlava s drážkou
Šroub spojovací - samec 10.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10065563

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
14750 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm polyamid

10065600

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
4925 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm polyamid

10065594

Cenové rozmezí
2,8586 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
19250 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šroub spojovací - samec 10.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10065570

Cenové rozmezí
2,5239 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 39.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065792

Cenové rozmezí
8,2969 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    39.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 39.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065808

Cenové rozmezí
8,2969 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    39.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 30.0 mm 14.0 mm polyamid

10119235

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 2,9562 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179581

Cenové rozmezí
18,0794 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179413

Cenové rozmezí
11,721 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šroub spojovací - samec 48.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065815

Cenové rozmezí
8,8548 Kč - 6,3726 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    48.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm polyamid

10065686

Cenové rozmezí
5,2292 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm polyamid

10065617

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
10850 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm polyamid

10065655

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 2,8726 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šroub spojovací - samec 18.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065723

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
12150 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 20.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6

10065631

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2