Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 172
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 A/F d3 Koupit
64,7504 Kč - 86,1734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
3.0
1.0
88,5805 Kč - 118,1876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
20.0
3.0
1.0
83,0442 Kč - 110,7256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
4.0
1.3
58,2513 Kč - 77,5079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
5.0
3.0
1.0
71,4902 Kč - 95,3203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
3.0
1.0
71,9716 Kč - 96,0424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
5.0
1.6
83,2849 Kč - 110,9663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
6.0
1.8
118,9097 Kč - 158,6265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
35.0
3.0
1.0
67,8796 Kč - 90,5061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
4.0
1.3
69,0831 Kč - 91,9504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
5.0
1.6
135,2778 Kč - 180,2902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
50.0
5.0
1.6
112,6513 Kč - 150,2017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
40.0
6.0
1.8
78,4708 Kč - 104,7079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.0
6.0
1.8
100,6159 Kč - 134,0743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
30.0
6.0
1.8
127,0938 Kč - 169,4584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
35.0
8.0
1.8
94,3575 Kč - 125,6495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
25.0
6.0
1.8
99,6531 Kč - 132,8708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
25.0
4.0
1.3
119,3911 Kč - 159,1079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
40.0
5.0
1.6
111,6885 Kč - 148,9982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
35.0
5.0
1.6
109,2814 Kč - 145,6283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
30.0
4.0
1.3
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním M4 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236052

Cenové rozmezí
86,1734 Kč - 64,7504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236076

Cenové rozmezí
118,1876 Kč - 88,5805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    20.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236137

Cenové rozmezí
110,7256 Kč - 83,0442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    16.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 5.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236038

Cenové rozmezí
77,5079 Kč - 58,2513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236014

Cenové rozmezí
95,3203 Kč - 71,4902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236199

Cenové rozmezí
96,0424 Kč - 71,9716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    10.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236298

Cenové rozmezí
110,9663 Kč - 83,2849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236106

Cenové rozmezí
158,6265 Kč - 118,9097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    35.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236120

Cenové rozmezí
90,5061 Kč - 67,8796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236182

Cenové rozmezí
91,9504 Kč - 69,0831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    8.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236274

Cenové rozmezí
180,2902 Kč - 135,2778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    50.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236342

Cenové rozmezí
150,2017 Kč - 112,6513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236281

Cenové rozmezí
104,7079 Kč - 78,4708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    12.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236328

Cenové rozmezí
134,0743 Kč - 100,6159 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236427

Cenové rozmezí
169,4584 Kč - 127,0938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236311

Cenové rozmezí
125,6495 Kč - 94,3575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236144

Cenové rozmezí
132,8708 Kč - 99,6531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    25.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236250

Cenové rozmezí
159,1079 Kč - 119,3911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    40.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236243

Cenové rozmezí
148,9982 Kč - 111,6885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236151

Cenové rozmezí
145,6283 Kč - 109,2814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0