Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 172
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 A/F d3 Koupit
68,6017 Kč - 91,469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
3.0
1.0
71,9716 Kč - 95,8017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
4.0
1.3
228,9132 Kč - 305,2177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
45.0
14.0
1.8
112,4106 Kč - 149,7203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
25.0
8.0
1.8
217,1185 Kč - 289,3309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
40.0
14.0
1.8
149,2389 Kč - 199,0654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
50.0
8.0
1.8
112,6513 Kč - 150,2017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
40.0
6.0
1.8
164,1628 Kč - 218,8035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
60.0
8.0
1.8
154,7752 Kč - 206,2867 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
40.0
10.0
1.8
138,1663 Kč - 184,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
30.0
10.0
1.8
83,2849 Kč - 110,9663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 316
16.0
6.0
1.8
192,807 Kč - 257,0761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 316
30.0
14.0
1.8
171,6247 Kč - 228,6725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
50.0
10.0
1.8
135,2778 Kč - 180,2902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
50.0
5.0
1.6
129,7415 Kč - 172,8283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
M12
12.0
ocel nerezavějící AISI 316
25.0
10.0
1.8
105,1893 Kč - 140,092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M10
10.0
ocel nerezavějící AISI 316
20.0
8.0
1.8
70,5274 Kč - 93,8761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
4.0
1.3
66,6761 Kč - 88,8212 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5
M5
5.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
4.0
1.3
97,7274 Kč - 130,223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
25.0
3.0
1.0
53,9185 Kč - 71,9716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2.5
2.0
ocel nerezavějící AISI 304
6.0
1.5
0.7
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226879

Cenové rozmezí
91,469 Kč - 68,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226909

Cenové rozmezí
95,8017 Kč - 71,9716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20226947

Cenové rozmezí
305,2177 Kč - 228,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    45.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236403

Cenové rozmezí
149,7203 Kč - 112,4106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236571

Cenové rozmezí
289,3309 Kč - 217,1185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236458

Cenové rozmezí
199,0654 Kč - 149,2389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236342

Cenové rozmezí
150,2017 Kč - 112,6513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236465

Cenové rozmezí
218,8035 Kč - 164,1628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236519

Cenové rozmezí
206,2867 Kč - 154,7752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236496

Cenové rozmezí
184,1415 Kč - 138,1663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236298

Cenové rozmezí
110,9663 Kč - 83,2849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236557

Cenové rozmezí
257,0761 Kč - 192,807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236533

Cenové rozmezí
228,6725 Kč - 171,6247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236274

Cenové rozmezí
180,2902 Kč - 135,2778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    50.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236489

Cenové rozmezí
172,8283 Kč - 129,7415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    12.0
Šrouby duté – s odvětráním M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236397

Cenové rozmezí
140,092 Kč - 105,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    10.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143343

Cenové rozmezí
93,8761 Kč - 70,5274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    10.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143206

Cenové rozmezí
88,8212 Kč - 66,6761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0
Šrouby duté – s odvětráním M4 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143404

Cenové rozmezí
130,223 Kč - 97,7274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    25.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143329

Cenové rozmezí
71,9716 Kč - 53,9185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    6.0
  • h1
    2.0