Menu Vyhledávání

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Skladem

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 172
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 h1 Materiál l1 A/F d3 Koupit
57,7699 Kč - 77,0265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0
M4
4.0
ocel nerezavějící AISI 304
5.0
3.0
1.0
227,9504 Kč - 304,0141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0
M16
16.0
ocel nerezavějící AISI 304
60.0
14.0
1.8
67,6389 Kč - 90,2654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
8.0
5.0
1.6
79,915 Kč - 106,3929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
M8
8.0
ocel nerezavějící AISI 304
16.0
6.0
1.8
70,5274 Kč - 94,1168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 304
10.0
5.0
1.6
64,7504 Kč - 86,4141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.8
M2
2.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
1.5
0.7
90,5061 Kč - 120,5946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 316
20.0
2.0
0.9
56,3256 Kč - 75,1008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 316
6.0
2.0
0.9
66,1946 Kč - 88,0991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5
M2.5
2.5
ocel nerezavějící AISI 316
10.0
2.0
0.9
103,7451 Kč - 138,1663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
30.0
5.0
1.6
62,584 Kč - 83,2849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5
M3
3.0
ocel nerezavějící AISI 316
8.0
3.0
1.0
95,8017 Kč - 127,8159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M6
6.0
ocel nerezavějící AISI 316
25.0
5.0
1.6
  • z/ze 9
Šrouby duté – s odvětráním M4 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143374

Cenové rozmezí
77,0265 Kč - 57,7699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    4.0
Šrouby duté – s odvětráním M16 60.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143794

Cenové rozmezí
304,0141 Kč - 227,9504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2
    24.0
  • d3
    1.8
  • l1
    60.0
  • h1
    16.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143473

Cenové rozmezí
90,2654 Kč - 67,6389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    8.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143534

Cenové rozmezí
106,3929 Kč - 79,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    8.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 304

20143480

Cenové rozmezí
94,1168 Kč - 70,5274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    10.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M2 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244408

Cenové rozmezí
86,4141 Kč - 64,7504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    10.0
  • h1
    2.0
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244484

Cenové rozmezí
120,5946 Kč - 90,5061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20244453

Cenové rozmezí
75,1008 Kč - 56,3256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    6.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M2.5 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20219864

Cenové rozmezí
88,0991 Kč - 66,1946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    10.0
  • h1
    2.5
Šrouby duté – s odvětráním M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236236

Cenové rozmezí
138,1663 Kč - 103,7451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    30.0
  • h1
    6.0
Šrouby duté – s odvětráním M3 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20235994

Cenové rozmezí
83,2849 Kč - 62,584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    8.0
  • h1
    3.0
Šrouby duté – s odvětráním M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20236229

Cenové rozmezí
127,8159 Kč - 95,8017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    25.0
  • h1
    6.0