Menu Vyhledávání

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0094.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 128
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Koupit
72,2123 Kč - 96,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
109,5221 Kč - 145,869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
98,6902 Kč - 131,6672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
78,9522 Kč - 105,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
16.0
68,8424 Kč - 91,7097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
12.0
65,4725 Kč - 87,1362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
77,7486 Kč - 103,5044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
85,9327 Kč - 114,5769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
20.0
118,669 Kč - 158,1451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
68,6017 Kč - 91,469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
8.0
57,0477 Kč - 76,0637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
105,43 Kč - 140,5734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
92,9132 Kč - 123,9646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
30.0
54,6407 Kč - 72,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
86,1734 Kč - 114,8177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
20.0
92,4318 Kč - 123,2424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
118,4283 Kč - 157,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
35.0
80,6371 Kč - 107,5964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
16.0
136,9628 Kč - 182,6973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
99,8938 Kč - 133,1115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
  • z/ze 7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239886

Cenové rozmezí
96,2831 Kč - 72,2123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239930

Cenové rozmezí
145,869 Kč - 109,5221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239398

Cenové rozmezí
131,6672 Kč - 98,6902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239817

Cenové rozmezí
105,1893 Kč - 78,9522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M3 12.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239657

Cenové rozmezí
91,7097 Kč - 68,8424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239701

Cenové rozmezí
87,1362 Kč - 65,4725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239725

Cenové rozmezí
103,5044 Kč - 77,7486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240004

Cenové rozmezí
114,5769 Kč - 85,9327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240059

Cenové rozmezí
158,1451 Kč - 118,669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239879

Cenové rozmezí
91,469 Kč - 68,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239688

Cenové rozmezí
76,0637 Kč - 57,0477 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240035

Cenové rozmezí
140,5734 Kč - 105,43 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239381

Cenové rozmezí
123,9646 Kč - 92,9132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239626

Cenové rozmezí
72,6938 Kč - 54,6407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239732

Cenové rozmezí
114,8177 Kč - 86,1734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240011

Cenové rozmezí
123,2424 Kč - 92,4318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239947

Cenové rozmezí
157,9044 Kč - 118,4283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239992

Cenové rozmezí
107,5964 Kč - 80,6371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239961

Cenové rozmezí
182,6973 Kč - 136,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239923

Cenové rozmezí
133,1115 Kč - 99,8938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3