Menu Vyhledávání

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0094.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 128
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Koupit
54,40 Kč - 72,4531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
95,0796 Kč - 126,8531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
51,9929 Kč - 69,3238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
5.0
79,915 Kč - 106,6336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
16.0
133,1115 Kč - 177,4017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
20.0
157,1823 Kč - 209,6566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
30.0
97,0053 Kč - 129,2601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
16.0
118,669 Kč - 158,1451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
137,2035 Kč - 182,938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
40.0
83,5256 Kč - 111,207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
16.0
154,0531 Kč - 205,3238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
50.0
138,1663 Kč - 184,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
60.0
124,9274 Kč - 166,5699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
50.0
145,6283 Kč - 194,0106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
45.0
64,0283 Kč - 85,2106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
85,9327 Kč - 114,5769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
20.0
145,1469 Kč - 193,5292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
25.0
205,0831 Kč - 273,4442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
78,9522 Kč - 105,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
16.0
167,5327 Kč - 223,3769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
45.0
  • z/ze 7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227401

Cenové rozmezí
72,4531 Kč - 54,40 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227609

Cenové rozmezí
126,8531 Kč - 95,0796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M3 5.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227395

Cenové rozmezí
69,3238 Kč - 51,9929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 304

20227586

Cenové rozmezí
106,6336 Kč - 79,915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M12 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240172

Cenové rozmezí
177,4017 Kč - 133,1115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M12 30.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240196

Cenové rozmezí
209,6566 Kč - 157,1823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240080

Cenové rozmezí
129,2601 Kč - 97,0053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240059

Cenové rozmezí
158,1451 Kč - 118,669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 40.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240134

Cenové rozmezí
182,938 Kč - 137,2035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239909

Cenové rozmezí
111,207 Kč - 83,5256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240158

Cenové rozmezí
205,3238 Kč - 154,0531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 60.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240073

Cenové rozmezí
184,1415 Kč - 138,1663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    60.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240066

Cenové rozmezí
166,5699 Kč - 124,9274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M10 45.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240141

Cenové rozmezí
194,0106 Kč - 145,6283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M5 8.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239787

Cenové rozmezí
85,2106 Kč - 64,0283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240004

Cenové rozmezí
114,5769 Kč - 85,9327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M12 25.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240189

Cenové rozmezí
193,5292 Kč - 145,1469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M12 50.0 ocel nerezavějící AISI 316

20240233

Cenové rozmezí
273,4442 Kč - 205,0831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 316

20239817

Cenové rozmezí
105,1893 Kč - 78,9522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Šrouby duté – s odvětráním hlava klenutá M12 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20239589

Cenové rozmezí
223,3769 Kč - 167,5327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6