Háčky se šroubem mají rychlou a snadnou montáž a jsou navrženy za účelem vytvoření spolehlivého a bezpečného uchycení k různým povrchům.
Díky samořeznému provedení je lze snadno přišroubovat do předvrtaného otvoru nebo přímo do povrchu jako dřevo nebo sádrokarton.
Ideální k zavěšení rostlin, dekorace nebo nástrojů a vytvoření bezpečného uchycení pro kabely nebo vodiče.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka konce se závitem | Velikost závitu | Tloušťka háčku | Průměr kuličkového hrotu | Nosnost | Druh šroubu | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,8958 Kč - 60,8958 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
4.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Samořezné
|
||||
10321805 | 61,9228 Kč - 61,9228 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
26.0 lbs
11.8 kg
|
Samořezné
|
|||
55,6944 Kč - 55,6944 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
18.0 lbs
8.2 kg
|
Samořezné
|
||||
30,7058 Kč - 30,7058 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
3.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
6.6 lbs
3 kg
|
Samořezné
|
||||
40,9271 Kč - 40,9271 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
3.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
11.0 lbs
5 kg
|
Samořezné
|
||||
42,8097 Kč - 42,8097 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.354 in
9.0 mm
|
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Samořezné
|
||||
25,3651 Kč - 25,3651 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
3.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
11.0 lbs
5 kg
|
Samořezné
|
||||
30,961 Kč - 30,961 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
3.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Samořezné
|
||||
66,2225 Kč - 66,2225 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
26.0 lbs
11.8 kg
|
Samořezné
|
||||
28,0146 Kč - 28,0146 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
3.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
6.6 lbs
3 kg
|
Samořezné
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku