10321850
SUG-559
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 55,6944 Kč |
Load Capacity | 8.2 kg |
---|---|
Load Capacity | 18.0 lbs |
Threaded End Length | 10.0 mm |
Threaded End Length | 0.394 in |
Hook Projection | 43.6 mm |
Hook Projection | 1.718 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 4.5 mm |
Hook Thickness | 0.177 in |
Ball Point Diameter | 7.5 mm |
Ball Point Diameter | 0.295 in |
Overall Height | 27 mm |
Overall Height | 1.062 in |
Thread Size | 5.5 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku