Šroubovací dorazy s vnějším závitem je možné použít jako vyrovnávací nožičky nebo dorazy pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka sloupku | Velikost závitu | Výška základny | Celková výška | Průměr základny | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,8074 Kč - 285,7471 Kč | 6205 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
210,8414 Kč - 505,6115 Kč | 98 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
137,6047 Kč - 330,1797 Kč | 4 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
392,1902 Kč - 799,7856 Kč | 109 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
53,1007 Kč - 62,5551 Kč | 59 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
78,4241 Kč - 78,4241 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
69,4577 Kč - 81,3664 Kč | 92 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
79,6093 Kč - 93,2332 Kč | 152 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
110,1479 Kč - 128,4292 Kč | 459 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
166,7069 Kč - 400,6588 Kč | 429 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
199,7555 Kč - 478,7989 Kč | 590 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
10291351 | 177,5557 Kč - 427,4716 Kč | 556 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
313,7382 Kč - 639,6752 Kč | 102 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
51,7155 Kč - 60,9238 Kč | 76 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
65,8879 Kč - 77,6152 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
80,8085 Kč - 80,8085 Kč | 227 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
77,7686 Kč - 90,8626 Kč | 5189 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
105,5044 Kč - 253,5719 Kč | 927 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
126,4909 Kč - 303,3669 Kč | 416 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
151,6608 Kč - 309,4955 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku