Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1297 Kč - 8,1297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
typ 1
|
||
| 8,6038 Kč - 8,6038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
typ 1
|
||
| 7,9205 Kč - 7,9205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
typ 1
|
||
| 9,3985 Kč - 9,3985 Kč | 2050 Skladem |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
typ 1
|
||
| 10103586 | 13,4704 Kč - 13,4704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
typ 1
|
|
| 6,7351 Kč - 6,7351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
typ 1
|
||
| 9,3985 Kč - 9,3985 Kč | 7000 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
typ 1
|
||
| 8,6038 Kč - 8,6038 Kč | 2000 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
typ 1
|
||
| 9,9564 Kč - 9,9564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
typ 1
|
||
| 2,6216 Kč - 2,9144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.193 in
4.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
typ 1
|
||
| 7,0838 Kč - 7,4742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.748 in
19 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
typ 1
|
||
| 5,5778 Kč - 5,5778 Kč | 5000 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
typ 1
|
||
| 7,6416 Kč - 7,6416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
typ 1
|
||
| 7,6416 Kč - 7,6416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
typ 1
|
||
| 11,058 Kč - 11,058 Kč | 5200 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
typ 1
|
||
| 5,4941 Kč - 5,4941 Kč | 2000 Skladem |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
typ 1
|
||
| 8,1715 Kč - 8,1715 Kč | 20795 Skladem |
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
typ 1
|
||
| 7,8368 Kč - 7,8368 Kč | 19880 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
typ 1
|
||
| 3,8626 Kč - 3,8626 Kč | 10000 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
typ 1
|
||
| 5,1594 Kč - 5,1594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
čirý
|
polypropylen
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
typ 1