Menu Vyhledávání

Spony hadicové – plastové

Skladem

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Navrženy pro bezpečné a bezvadné utěsnění hadic a trubek.Zatlačovací zámek umožňuje snadnou montáž i demontáž.Vhodné pro automobilový a strojírenský průmysl a k instalacím. Materiál: polyamid 6.6, polyamid Barva: černá, přírodní, bílá, šedá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Barva d1 Způsob montáže W Typ Koupit
3,1833 Kč - 3,93 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
přírodní
7.2 mm
se zajištěním
3.8 mm
3
4,6028 Kč - 5,6826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.4 mm
černá
13.7 mm
se zajištěním
6.4 mm
3
5,9448 Kč - 7,3393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
černá
22.5 mm
se zajištěním
6.4 mm
3
11,9011 Kč - 14,6928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
černá
40.5 mm
se zajištěním
8.7 mm
3
4,0546 Kč - 5,0058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.9 mm
černá
10.4 mm
se zajištěním
6.4 mm
3
4,7181 Kč - 5,8249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.1 mm
černá
18.5 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
3,4782 Kč - 4,294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.4 mm
černá
6.2 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
4,153 Kč - 5,127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.6 mm
černá
12.1 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
4,8336 Kč - 5,9671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.9 mm
černá
21.3 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
4,7181 Kč - 5,8249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.7 mm
černá
17.0 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
27,7635 Kč - 59,2835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.2 mm
černá
31.8 mm
se zajištěním
7.5 mm
3
  • z/ze 8
Spony hadicové 7.2 mm 7.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10362525

Cenové rozmezí
3,93 Kč - 3,1833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    3.8 mm
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    7.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 13.7 mm 15.4 mm polyamid 6.6 černá

10362389

Cenové rozmezí
5,6826 Kč - 4,6028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 22.5 mm 26.0 mm polyamid 6.6 černá

10362440

Cenové rozmezí
7,3393 Kč - 5,9448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 40.5 mm 46.0 mm polyamid 6.6 černá

10362488

Cenové rozmezí
14,6928 Kč - 11,9011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.7 mm
  • d1
    40.5 mm
  • d2
    46.0 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 10.4 mm 11.9 mm polyamid 6.6 černá

10362365

Cenové rozmezí
5,0058 Kč - 4,0546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    10.4 mm
  • d2
    11.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 18.5 mm 20.1 mm polyamid 6.6 černá

10362419

Cenové rozmezí
5,8249 Kč - 4,7181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 6.2 mm 7.4 mm polyamid 6.6 černá

10362334

Cenové rozmezí
4,294 Kč - 3,4782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 12.1 mm 13.6 mm polyamid 6.6 černá

10362372

Cenové rozmezí
5,127 Kč - 4,153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 21.3 mm 23.9 mm polyamid 6.6 černá

10362433

Cenové rozmezí
5,9671 Kč - 4,8336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 17.0 mm 19.7 mm polyamid 6.6 černá

10362402

Cenové rozmezí
5,8249 Kč - 4,7181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.7 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá
Spony hadicové 31.8 mm 36.2 mm polyamid 6.6 černá

10362464

Cenové rozmezí
59,2835 Kč - 27,7635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.5 mm
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    36.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    černá