Menu Vyhledávání

Spony hadicové – plastové

Skladem

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Navrženy pro bezpečné a bezvadné utěsnění hadic a trubek.Zatlačovací zámek umožňuje snadnou montáž i demontáž.Vhodné pro automobilový a strojírenský průmysl a k instalacím. Materiál: polyamid 6.6, polyamid Barva: černá, přírodní, bílá, šedá Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-2, Produktová řada: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 151
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Barva d1 Způsob montáže W Typ Koupit
30,7004 Kč - 37,9017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.4 mm
černá
70.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
29,5215 Kč - 36,4463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.6 mm
černá
85.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
15,3937 Kč - 19,0047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.5 mm
černá
55.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
2
6,8977 Kč - 8,5158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
černá
26.5 mm
Double Grip Inter-Locking
8.1 mm
2
13,4341 Kč - 16,5852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
67.4 mm
černá
63.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
10,6121 Kč - 13,1013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.8 mm
černá
48.5 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
12,2557 Kč - 15,1305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0 mm
černá
38.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
4,8336 Kč - 5,9671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.9 mm
přírodní
21.3 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
4,7181 Kč - 5,8249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.1 mm
přírodní
18.5 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
4,153 Kč - 5,127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.6 mm
přírodní
12.1 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
26,6742 Kč - 32,9311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.1 mm
černá
97.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.5 mm
2
25,697 Kč - 31,7247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.5 mm
černá
74.7 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
2
3,6048 Kč - 4,4504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.9 mm
přírodní
7.6 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
3,6765 Kč - 4,5389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.4 mm
přírodní
6.2 mm
se zajištěním
5.6 mm
3
4,8655 Kč - 6,007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.4 mm
přírodní
13.7 mm
se zajištěním
6.4 mm
3
4,5044 Kč - 5,5612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.1 mm
černá
13.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.2 mm
2
3,0886 Kč - 3,8133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.3 mm
černá
9.2 mm
Double Grip Inter-Locking
4.5 mm
2
14,6777 Kč - 18,1208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.7 mm
přírodní
53.9 mm
se zajištěním
10.3 mm
3
4,6048 Kč - 5,6848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.2 mm
přírodní
15.2 mm
se zajištěním
6.4 mm
3
4,7748 Kč - 5,895 Kč 167 Skladem
22.2 mm
přírodní
19.0 mm
se zajištěním
5.5 mm
3
  • z/ze 8
Spony hadicové 70.0 mm 75.4 mm polyamid 6.6 černá

10221730

Cenové rozmezí
37,9017 Kč - 30,7004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.1 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.4 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 85.1 mm 90.6 mm polyamid 6.6 černá

10221778

Cenové rozmezí
36,4463 Kč - 29,5215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.0 mm
  • d1
    85.1 mm
  • d2
    90.6 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 55.0 mm 60.5 mm polyamid 6.6 černá

10221686

Cenové rozmezí
19,0047 Kč - 15,3937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.4 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 26.5 mm 29.5 mm polyamid 6.6 černá

10221587

Cenové rozmezí
8,5158 Kč - 6,8977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.1 mm
  • d1
    26.5 mm
  • d2
    29.5 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 63.0 mm 67.4 mm polyamid 6.6 černá

10221709

Cenové rozmezí
16,5852 Kč - 13,4341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.2 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    67.4 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 48.5 mm 53.8 mm polyamid 6.6 černá

10221662

Cenové rozmezí
13,1013 Kč - 10,6121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    53.8 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 38.0 mm 41.0 mm polyamid 6.6 černá

10221624

Cenové rozmezí
15,1305 Kč - 12,2557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.2 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 21.3 mm 23.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10221921

Cenové rozmezí
5,9671 Kč - 4,8336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 18.5 mm 20.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10221907

Cenové rozmezí
5,8249 Kč - 4,7181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 12.1 mm 13.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10221860

Cenové rozmezí
5,127 Kč - 4,153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 97.7 mm 102.1 mm polyamid 6.6 černá

10221785

Cenové rozmezí
32,9311 Kč - 26,6742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    8.5 mm
  • d1
    97.7 mm
  • d2
    102.1 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 74.7 mm 80.5 mm polyamid 6.6 černá

10221747

Cenové rozmezí
31,7247 Kč - 25,697 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    9.4 mm
  • d1
    74.7 mm
  • d2
    80.5 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 7.6 mm 8.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10221839

Cenové rozmezí
4,4504 Kč - 3,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    8.9 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 6.2 mm 7.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10221822

Cenové rozmezí
4,5389 Kč - 3,6765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    5.6 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.4 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 13.7 mm 15.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10221877

Cenové rozmezí
6,007 Kč - 4,8655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    13.7 mm
  • d2
    15.4 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 13.1 mm 15.1 mm polyamid 6.6 černá

10221518

Cenové rozmezí
5,5612 Kč - 4,5044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    7.2 mm
  • d1
    13.1 mm
  • d2
    15.1 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 9.2 mm 10.3 mm polyamid 6.6 černá

10221457

Cenové rozmezí
3,8133 Kč - 3,0886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    4.5 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.3 mm
  • Způsob montáže
    Double Grip Inter-Locking
  • Barva
    černá
Spony hadicové 53.9 mm 60.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10222003

Cenové rozmezí
18,1208 Kč - 14,6777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    10.3 mm
  • d1
    53.9 mm
  • d2
    60.7 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 15.2 mm 17.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10221884

Cenové rozmezí
5,6848 Kč - 4,6048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    6.4 mm
  • d1
    15.2 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 19.0 mm 22.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10221914

Cenové rozmezí
5,895 Kč - 4,7748 Kč

Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Způsob montáže
    se zajištěním
  • Barva
    přírodní