Menu Vyhledávání

Spony hadicové - kovové - robust

Skladem

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Designed for fastening pipes and hoses at high pressures that demand a tight, leakproof seal
  • Are long-lasting and resistant to corrosion and wear.
  • Ideal for industrial machines, off-road equipment, agricultural irrigation and machinery, and heavy duty vehicles.
Materiál: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Barva: přírodní Produktová řada: SR6122, SR6101

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Počet výsledků: 37
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 W Typ Koupit
147,5684 Kč - 147,5684 Kč 2 Skladem
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
3
114,9679 Kč - 114,9679 Kč 3 Skladem
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
3
185,3269 Kč - 185,3269 Kč 19 Skladem
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
3
281,4089 Kč - 281,4089 Kč 46 Skladem
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
3
49 Skladem
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
187,0328 Kč - 187,0328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
3
74,3383 Kč - 74,3383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
97.0 mm
92.0 mm
24.0 mm
27 Skladem
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
15 Skladem
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
150 Skladem
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
1 Skladem
73.0 mm
68.0 mm
24.0 mm
114,9679 Kč - 114,9679 Kč 17 Skladem
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
3
45,236 Kč - 45,236 Kč 2 Skladem
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
183,6076 Kč - 183,6076 Kč 20 Skladem
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
3
80 Skladem
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
42,0149 Kč - 42,0149 Kč 167 Skladem
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
50 Skladem
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
  • z/ze 2
Spony hadicové 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10276167

Cenové rozmezí
147,5684 Kč - 147,5684 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10276129

Cenové rozmezí
114,9679 Kč - 114,9679 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10276204

Cenové rozmezí
185,3269 Kč - 185,3269 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10276235

Cenové rozmezí
281,4089 Kč - 281,4089 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10308004


Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10629253

Cenové rozmezí
187,0328 Kč - 187,0328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10308035

Cenové rozmezí
74,3383 Kč - 74,3383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 92.0 mm 97.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10554470


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    92.0 mm
  • d2
    97.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10308073


Skladové zásoby
27 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10456378


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10308066


Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10554487


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10307991


Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 68.0 mm 73.0 mm 24.0 mm ocel nerezavějící

10308059


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • W
    24.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    73.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10276136

Cenové rozmezí
114,9679 Kč - 114,9679 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10307984

Cenové rozmezí
45,236 Kč - 45,236 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10276198

Cenové rozmezí
183,6076 Kč - 183,6076 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Způsob montáže
    montáž nasazením
  • Barva
    přírodní
Spony hadicové 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

10456828


Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm ocel nerezavějící

10307977

Cenové rozmezí
42,0149 Kč - 42,0149 Kč

Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090
Spony hadicové 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

10308042


Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7307298090