Menu Vyhledávání

Spony hadicové 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm ocel nerezavějící

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 60.0 - 63.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nové objednací číslo:

10308042

Staré objednací číslo:

600492

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 22.0 mm
d1 60.0 mm
d2 63.0 mm
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7307298090

Produkt 600492 nahrazuje:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Rozpětí vnitřního průměru - 60 - 63 mm | 2.362 - 2.48 in ; Šířka (mm) - 22.0 mm | 0.866 in ; nasazením na hadici
Nové objednací číslo: 10349342
Staré objednací číslo: 1464107

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás