Menu Vyhledávání

Spony hadicové 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm ocel nerezavějící

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 17.0 - 19.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Nové objednací číslo:

10456828

Staré objednací číslo:

600480

52 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 18.0 mm
d1 17.0 mm
d2 19.0 mm
Materiál ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7307298090

Produkt 600480 nahrazuje:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Rozpětí vnitřního průměru - 17.0 - 19.0 mm | 0.669 - 0.748 in ; Šířka (mm) - 18.0 mm | 0.709 in ;
Nové objednací číslo: 10350508
Staré objednací číslo: 1475409

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás