A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Mají vstupní místa pro dvě kruhové konstrukční trubky.Provedení v šedé nebo černé barvě.Pro různé velikosti otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: ocel nerezavějící, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Průměr otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 676,0609 Kč - 676,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 676,0609 Kč - 676,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 677,8043 Kč - 677,8043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1 957,4396 Kč - 1 957,4396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 312,8142 Kč - 1 312,8142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 810,573 Kč - 810,573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 312,8142 Kč - 1 312,8142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 787,8682 Kč - 787,8682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.575 in
40.0 mm