Menu Vyhledávání

Spojky trubkové – křížové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Mají vstupní místa pro dvě kruhové konstrukční trubky.Provedení v šedé nebo černé barvě.Pro různé velikosti otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: ocel nerezavějící, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 187
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Průměr otvoru Koupit
1 957,4396 Kč - 1 957,4396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
55.0 mm
677,8043 Kč - 677,8043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
18.0 mm
1 968,7855 Kč - 1 968,7855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
50.0 mm
807,0861 Kč - 807,0861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
30.0 mm
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
50.0 mm
1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
50.0 mm
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
25.0 mm
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
45.0 mm
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
20.0 mm
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
20.0 mm
676,0609 Kč - 676,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
12.0 mm
1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
14.0 mm
676,0609 Kč - 676,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
16.0 mm
1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
50.0 mm
1 381,827 Kč - 1 381,827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
42.0 mm
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
30.0 mm
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
50.0 mm
1 297,0964 Kč - 1 297,0964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
35.0 mm
787,8682 Kč - 787,8682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
25.0 mm
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
45.0 mm
  • z/ze 10
Spojky trubkové – křížové 55.0 mm 55.0 mm přírodní

10421789

Cenové rozmezí
1 957,4396 Kč - 1 957,4396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    55.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - křížové 18.0 mm černá

10384367

Cenové rozmezí
677,8043 Kč - 677,8043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    18.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 50.0 mm 50.0 mm přírodní

10495957

Cenové rozmezí
1 968,7855 Kč - 1 968,7855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 30.0 mm 30.0 mm černá

10384503

Cenové rozmezí
807,0861 Kč - 807,0861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 50.0 mm 50.0 mm přírodní

10494349

Cenové rozmezí
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 50.0 mm 20.0 mm přírodní

10493977

Cenové rozmezí
1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 25.0 mm 25.0 mm černá

10494080

Cenové rozmezí
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 45.0 mm 45.0 mm přírodní

10494325

Cenové rozmezí
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 20.0 mm 20.0 mm černá

10494431

Cenové rozmezí
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 20.0 mm 20.0 mm černá

10494042

Cenové rozmezí
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - křížové M6 12.0 mm přírodní

10383124

Cenové rozmezí
676,0609 Kč - 676,0609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové - křížové 14.0 mm přírodní

10383537

Cenové rozmezí
1 382,6987 Kč - 1 382,6987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7307221000
Spojky trubkové - křížové 16.0 mm přírodní

10384152

Cenové rozmezí
676,0609 Kč - 676,0609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    16.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 50.0 mm 30.0 mm přírodní

10494011

Cenové rozmezí
1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Konektorová svorka ve tvaru T 42.0 mm 42.0 mm černá

10495889

Cenové rozmezí
1 381,827 Kč - 1 381,827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    42.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 30.0 mm 30.0 mm černá

10494554

Cenové rozmezí
1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 50.0 mm 50.0 mm přírodní

10494684

Cenové rozmezí
1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní tvar trubky
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 35.0 mm 35.0 mm černá

10385074

Cenové rozmezí
1 297,0964 Kč - 1 297,0964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 25.0 mm 25.0 mm černá

10467374

Cenové rozmezí
787,8682 Kč - 787,8682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Spojky trubkové – křížové 45.0 mm 25.0 mm černá

10493885

Cenové rozmezí
1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar trubky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    7609000090