A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Mají vstupní místa pro dvě kruhové konstrukční trubky.Provedení v šedé nebo černé barvě.Pro různé velikosti otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: ocel nerezavějící, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Průměr otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 149,4818 Kč - 1 149,4818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 787,8682 Kč - 787,8682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 957,4396 Kč - 1 957,4396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1 968,7855 Kč - 1 968,7855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 537,3005 Kč - 1 537,3005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 801,8424 Kč - 801,8424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 957,4396 Kč - 1 957,4396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 806,2143 Kč - 806,2143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 312,8142 Kč - 1 312,8142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 677,8043 Kč - 677,8043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1 368,7244 Kč - 1 368,7244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 787,8682 Kč - 787,8682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1 297,0964 Kč - 1 297,0964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 368,7244 Kč - 1 368,7244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.772 in
45.0 mm