A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Mají vstupní místa pro dvě kruhové konstrukční trubky.Provedení v šedé nebo černé barvě.Pro různé velikosti otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: ocel nerezavějící, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Průměr otvoru | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 787,8682 Kč - 787,8682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 319,8013 Kč - 1 319,8013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 539,044 Kč - 1 539,044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 676,0609 Kč - 676,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 676,0609 Kč - 676,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 801,8424 Kč - 801,8424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 537,3005 Kč - 1 537,3005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 311,0707 Kč - 1 311,0707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1 381,827 Kč - 1 381,827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 676,1845 Kč - 1 676,1845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 298,8399 Kč - 1 298,8399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 784,3679 Kč - 784,3679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1 320,6731 Kč - 1 320,6731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 143,3664 Kč - 1 143,3664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.181 in
30.0 mm