Menu Vyhledávání

Spojky profilů

Skladem

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Používají se ke spojení několika trubek.Jsou vybaveny závitovou vložkou pro nastavitelné nožičky a držáky.Zajišťují pevný a spolehlivý spoj. Materiál: polyamid, polyethylen, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 167
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar hlavy Barva Materiál Povrchová úprava Typ Koupit
81,701 Kč - 248,2093 Kč 30 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
pozinkováno
6
116,6042 Kč - 285,7471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
40,6204 Kč - 125,6368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
pozinkováno
1
57,2004 Kč - 109,5492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
2
54,8438 Kč - 103,4205 Kč 40 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Female
108,7116 Kč - 205,3089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Female
119,8278 Kč - 119,8278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Male
64,1448 Kč - 121,0403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
matné
Male
331,0433 Kč - 632,0145 Kč 150 Skladem
černá
polyamid
4
93,261 Kč - 177,7301 Kč 194 Skladem
Čtvercové
černá
polyamid
matné
6
398,8557 Kč - 761,4817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
6
44,9711 Kč - 109,4786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
Leštěný
F1
304,6323 Kč - 345,9919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
Leštěný
F2
238,4656 Kč - 270,9424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
Leštěný
F1
108,1538 Kč - 152,7206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
Leštěný
F4
399,8457 Kč - 454,2016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
Leštěný
F4
401,2262 Kč - 455,7633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
Leštěný
F4
128,9312 Kč - 160,2924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
Leštěný
F6
319,0231 Kč - 362,4186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
Leštěný
F2
221,1465 Kč - 251,2109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
Leštěný
F1
  • z/ze 9
Kluzáky čtvercové 1.5 25.0 mm pozinkováno polyamid

10248164

Cenové rozmezí
248,2093 Kč - 81,701 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    6
Spojky profilů Non Threaded 30.0 mm Čtvercové 2.0 mm polyamid černá

10251812

Cenové rozmezí
285,7471 Kč - 116,6042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kluzáky čtvercové 1.5 25.0 mm pozinkováno polyamid

10248133

Cenové rozmezí
125,6368 Kč - 40,6204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    1
N/A 1.5 20.0 mm

10255148

Cenové rozmezí
109,5492 Kč - 57,2004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    2
Expanzní trubková spojka Čtvercové 30.0 mm 30.0 mm 2.0 polyamid černá

10304112

Cenové rozmezí
103,4205 Kč - 54,8438 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Female
Expanzní trubková spojka Čtvercové 45.0 mm 45.0 mm 1.5 polyamid černá

10304136

Cenové rozmezí
205,3089 Kč - 108,7116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Female
Expanzní trubková spojka Čtvercové 45.0 mm 45.0 mm 1.5 polyamid černá

10435793

Cenové rozmezí
119,8278 Kč - 119,8278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Male
Expanzní trubková spojka Čtvercové 30.0 mm 30.0 mm 2.0 polyamid černá

10304105

Cenové rozmezí
121,0403 Kč - 64,1448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    Male
N/A 1.5

10255193

Cenové rozmezí
632,0145 Kč - 331,0433 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    4
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255162

Cenové rozmezí
177,7301 Kč - 93,261 Kč

Skladové zásoby
194 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    6
N/A 1.5

10255209

Cenové rozmezí
761,4817 Kč - 398,8557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    6
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10374207

Cenové rozmezí
109,4786 Kč - 44,9711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    F1
N/A 1.5 20.0 mm

10374306

Cenové rozmezí
345,9919 Kč - 304,6323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    F2
N/A 2.0 20.0 mm

10374320

Cenové rozmezí
270,9424 Kč - 238,4656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    F1
N/A 1.5 20.0 mm

10374221

Cenové rozmezí
152,7206 Kč - 108,1538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    F4
N/A 2.0 20.0 mm

10374344

Cenové rozmezí
454,2016 Kč - 399,8457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    F4
N/A 1.5 20.0 mm

10374276

Cenové rozmezí
455,7633 Kč - 401,2262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    F4
N/A 1.5 20.0 mm

10374238

Cenové rozmezí
160,2924 Kč - 128,9312 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    F6
N/A 1.5 20.0 mm

10374269

Cenové rozmezí
362,4186 Kč - 319,0231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

10374252

Cenové rozmezí
251,2109 Kč - 221,1465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    F1