Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.
Používají se ke spojení několika trubek.Jsou vybaveny závitovou vložkou pro nastavitelné nožičky a držáky.Zajišťují pevný a spolehlivý spoj. Materiál: polyamid, polyethylen, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar hlavy | Barva | Materiál | Povrchová úprava | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,9797 Kč - 158,6012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid
|
|
Male (with bolt)
|
||
| 40,2734 Kč - 76,2232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid
|
|
Male (with bolt)
|
||
| 51,261 Kč - 97,0544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
černá
|
polyamid
|
|
Male (with bolt)
|
||
| 34,9592 Kč - 66,7544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
černá
|
polyamid
|
matné
|
1
|
||
| 57,6238 Kč - 109,6793 Kč | 360 Skladem |
kulaté
|
černá
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
1
|
||
| 199,6727 Kč - 306,9445 Kč | 225 Skladem |
kulaté
|
šedá
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
3
|
||
| 27,4043 Kč - 51,7623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid
|
|
Male (with bolt)
|
||
| 50,7296 Kč - 95,4763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid
|
|
Female (with nut)
|
||
| 30,6216 Kč - 57,917 Kč | 360 Skladem |
kulaté
|
černá
|
polyamid
|
|
Female (with nut)
|
||
| 34,4565 Kč - 65,1763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
polyamid
|
|
Female (with nut)
|
||
| 53,6741 Kč - 100,9997 Kč | 1 Skladem |
kulaté
|
černá
|
polyamid
|
|
Male (with bolt)
|
||
| 68,2971 Kč - 68,2971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid
|
|
Male (with bolt)
|
||
| 91,6781 Kč - 175,1714 Kč | 53 Skladem |
kulaté
|
černá
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
2
|
||
| 69,8754 Kč - 133,3511 Kč | 217 Skladem |
|
černá
|
polyamid
|
|
1
|
||
| 92,5687 Kč - 176,7495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid
|
|
2
|
||
| 236,0826 Kč - 445,8192 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
šedá
|
polyamid
|
bez povrchové úpravy
|
5
|
||
| 53,7027 Kč - 101,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid
|
|
Male (with bolt)
|
||
| 38,3058 Kč - 72,4357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid
|
|
Female (with nut)
|
||
| 35,7347 Kč - 74,1717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
černá
|
polyethylen
|
bez povrchové úpravy
|
1
|
||
| 43,9791 Kč - 82,8513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid
|
|
Female (with nut)