Menu Vyhledávání

Spojky profilů

Skladem

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Používají se ke spojení několika trubek.Jsou vybaveny závitovou vložkou pro nastavitelné nožičky a držáky.Zajišťují pevný a spolehlivý spoj. Materiál: polyamid, polyethylen, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 167
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar hlavy Barva Materiál Povrchová úprava Typ Koupit
245,6195 Kč - 279,0706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
Leštěný
F1
338,9925 Kč - 385,083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
Leštěný
F2
227,7809 Kč - 258,7472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
Leštěný
F1
420,229 Kč - 477,3358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
Leštěný
F4
132,7992 Kč - 165,1012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
Leštěný
F6
46,3203 Kč - 112,763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyamid
Leštěný
F1
313,7713 Kč - 356,3717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
polyamid
Leštěný
F2
  • z/ze 9
N/A 2.0 20.0 mm

10374320

Cenové rozmezí
279,0706 Kč - 245,6195 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    F1
N/A 2.0 20.0 mm

10374337

Cenové rozmezí
385,083 Kč - 338,9925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

10374252

Cenové rozmezí
258,7472 Kč - 227,7809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    F1
N/A 1.5 20.0 mm

10374313

Cenové rozmezí
477,3358 Kč - 420,229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    F4
N/A 1.5 20.0 mm

10374238

Cenové rozmezí
165,1012 Kč - 132,7992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    F6
N/A 1.5 20.0 mm

10374207

Cenové rozmezí
112,763 Kč - 46,3203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    Čtvercové
  • Typ
    F1
N/A 1.5 20.0 mm

10374306

Cenové rozmezí
356,3717 Kč - 313,7713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Barva
    přírodní
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    F2