Menu Vyhledávání

Spojky profilů

Skladem

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Používají se ke spojení několika trubek.Jsou vybaveny závitovou vložkou pro nastavitelné nožičky a držáky.Zajišťují pevný a spolehlivý spoj. Materiál: polyamid, polyethylen, PA6, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: černá, šedá, přírodní Produktová řada: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 167
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar hlavy Barva Materiál Povrchová úprava Typ Koupit
33,6442 Kč - 33,6442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
polyamid
Male (with bolt)
132,4113 Kč - 388,2178 Kč 3 Skladem
černá
polyamid
1
49,7386 Kč - 93,8982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
Female (with nut)
298,6616 Kč - 776,4355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
4
91,6781 Kč - 175,1714 Kč 53 Skladem
kulaté
černá
polyamid
bez povrchové úpravy
2
69,8754 Kč - 133,3511 Kč 217 Skladem
černá
polyamid
1
57,6238 Kč - 109,6793 Kč 360 Skladem
kulaté
černá
polyamid
bez povrchové úpravy
1
199,6727 Kč - 306,9445 Kč 225 Skladem
kulaté
šedá
polyamid
bez povrchové úpravy
3
27,4043 Kč - 51,7623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
Male (with bolt)
50,7296 Kč - 95,4763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
Female (with nut)
51,261 Kč - 97,0544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
polyamid
Male (with bolt)
53,6741 Kč - 100,9997 Kč 1 Skladem
kulaté
černá
polyamid
Male (with bolt)
68,2971 Kč - 68,2971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
Male (with bolt)
92,5687 Kč - 176,7495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
2
236,0826 Kč - 445,8192 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
šedá
polyamid
bez povrchové úpravy
5
40,2734 Kč - 76,2232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
Male (with bolt)
35,7347 Kč - 74,1717 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
polyethylen
bez povrchové úpravy
1
53,7027 Kč - 101,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
Male (with bolt)
38,3058 Kč - 72,4357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
Female (with nut)
34,9592 Kč - 66,7544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
polyamid
matné
1
  • z/ze 9
Expanzní trubková spojka kulaté M8 20.0 mm 1.0 mm polyamid

10435816

Cenové rozmezí
33,6442 Kč - 33,6442 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Velikost závitu
    M8
Spojky profilů 1.5 25.0 mm polyamid

10152775

Cenové rozmezí
388,2178 Kč - 132,4113 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
  • D
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spojky profilů M10 32.0 mm 1.5 mm polyamid

10304228

Cenové rozmezí
93,8982 Kč - 49,7386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    Female (with nut)
  • Velikost závitu
    M10
  • D
    32.0 mm
Spojky profilů 1.5 25.0 mm polyamid

10152812

Cenové rozmezí
776,4355 Kč - 298,6616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    4
  • D
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Spojky profilů 25.0 mm černá polyamid

10255049

Cenové rozmezí
175,1714 Kč - 91,6781 Kč

Skladové zásoby
53 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    2
Rovná trubková spojka polyamid černá

10255087

Cenové rozmezí
133,3511 Kč - 69,8754 Kč

Skladové zásoby
217 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
  • Kovové jádro
    A
  • D
    25.0 mm
Rovná trubková spojka kulaté 30.0 mm polyamid černá

10255117

Cenové rozmezí
109,6793 Kč - 57,6238 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    1
Spojky profilů 1.5 25.0 mm polyamid

10300763

Cenové rozmezí
306,9445 Kč - 199,6727 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Barva
    šedá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    3
Spojky profilů M6 19.0 mm 1.5 mm 39.0 mm polyamid

10300794

Cenové rozmezí
51,7623 Kč - 27,4043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Velikost závitu
    M6
  • D
    19.0 mm
Spojky profilů M6 28.0 mm 1.5 mm 41.0 mm polyamid

10300824

Cenové rozmezí
95,4763 Kč - 50,7296 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    Female (with nut)
  • Velikost závitu
    M6
  • D
    28.0 mm
Expanzní trubková spojka kulaté M8 28.0 mm 2.0 mm polyamid

10300893

Cenové rozmezí
97,0544 Kč - 51,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Velikost závitu
    M8
Expanzní trubková spojka kulaté M8 30.0 mm 2.0 mm polyamid

10300930

Cenové rozmezí
100,9997 Kč - 53,6741 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Velikost závitu
    M8
Spojky profilů M10 35.0 mm 1.5 mm 42.0 mm polyamid

10435700

Cenové rozmezí
68,2971 Kč - 68,2971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Velikost závitu
    M10
  • D
    35.0 mm
Rovná trubková spojka polyamid černá

10255124

Cenové rozmezí
176,7495 Kč - 92,5687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
  • Kovové jádro
    A
  • D
    32.0 mm
Spojky profilů 1.5 25.0 mm polyamid

10300770

Cenové rozmezí
445,8192 Kč - 236,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Barva
    šedá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    5
Spojky profilů M8 22.0 mm 1.2 mm 42.0 mm polyamid

10300862

Cenové rozmezí
76,2232 Kč - 40,2734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Velikost závitu
    M8
  • D
    22.0 mm
Spojky profilů 22.2 mm 20 černá polyethylen

10093351

Cenové rozmezí
74,1717 Kč - 35,7347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyethylen
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    1
Spojky profilů M6 28.0 mm 1.5 mm 41.0 mm polyamid

10300800

Cenové rozmezí
101,7888 Kč - 53,7027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    Male (with bolt)
  • Velikost závitu
    M6
  • D
    28.0 mm
Spojky profilů M6 25.0 mm 1.5 mm 42.0 mm polyamid

10300831

Cenové rozmezí
72,4357 Kč - 38,3058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Typ
    Female (with nut)
  • Velikost závitu
    M6
  • D
    25.0 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255070

Cenové rozmezí
66,7544 Kč - 34,9592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Povrchová úprava
    matné
  • Barva
    černá
  • Tvar hlavy
    kulaté
  • Typ
    1