Menu Vyhledávání

Spoje třmenové

Skladem

Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Vytvářejí spolehlivý a pevný spoj, který je odolný vůči opotřebení.
  • Jsou dostupné se standardním závitem v pravém i levém provedení.
  • Odolávají vysokým zátěžím.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 165
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost spoje Směr závitu Povrchová úprava Materiál Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
598,5867 Kč - 920,9812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x28
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
14.0
28.0
368,3414 Kč - 566,6791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x40
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
10.0
40.0
135,7988 Kč - 208,8034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x16
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
8.0
16.0
672,1019 Kč - 1 034,0618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x32
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
16.0
32.0
96,4886 Kč - 148,3066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x12
Right Hand
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 316
Coarse
6.0
12.0
  • z/ze 9
Spoje třmenové 14x28 M14 72.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217402

Cenové rozmezí
920,9812 Kč - 598,5867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Spoje třmenové 10x40 M10 72.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217389

Cenové rozmezí
566,6791 Kč - 368,3414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové 8x16 M8 42.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217358

Cenové rozmezí
208,8034 Kč - 135,7988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové 16x32 M16 83.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217419

Cenové rozmezí
1 034,0618 Kč - 672,1019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 6x12 M6 31.0 ocel nerezavějící AISI 316

20217341

Cenové rozmezí
148,3066 Kč - 96,4886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0