Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost spoje | Směr závitu | Povrchová úprava | Materiál | Typ závitu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 753,7849 Kč - 1 076,9456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30x54
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
| 3 521,3237 Kč - 4 695,0132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40x84
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
40.0
|
84.0
|
||
| 60,2416 Kč - 92,6597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x40
|
Left Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 21,1867 Kč - 32,4181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6x24
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 14,5499 Kč - 22,463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5x10
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 707,0726 Kč - 1 087,6666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 31,9076 Kč - 49,2653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10x20
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 54,6258 Kč - 83,9808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 24,7603 Kč - 38,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8x32
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 13,0183 Kč - 20,1656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x16
|
Right Hand
|
Pozinkováno stříbrně
|
ocel
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 3 121,5852 Kč - 4 162,0285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 1 489,4472 Kč - 1 985,9296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 787,2245 Kč - 1 211,2128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1 606,1014 Kč - 2 141,3834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x64
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 3 121,5852 Kč - 4 162,0285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25x50
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 785,4377 Kč - 1 208,405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16x32
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 708,8594 Kč - 1 090,7297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14x56
|
Left Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 177,6616 Kč - 273,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4x8
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 390,2939 Kč - 600,6288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12x24
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 1 646,6879 Kč - 2 195,4987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20x40
|
Right Hand
|
ocel nerezavějící
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
Coarse
|
20.0
|
40.0