Zacvakávací nýt vytváří efektivní rychlý spoj, který se rychle a snadno sestavuje, což je zvláště užitečné pro aplikace, které neumožňují použití šroubů a matic.
Zacvakávací nýty jsou ideální volbou pro upevnění konektorů na desky plošných spojů (PCB) před pájením. Kromě toho je lze také použít jako standardní zasouvací panelový upevňovací prvek. Snadno se používají, jednoduše je vložíte do otvoru v panelu a zatlačíte je. Pro čistý a úhledný povrch.
Tato řada obsahuje zacvakávací nýty s designem šípové hlavy pro bezpečnější držení a široký rozsah upínání.
Tyto nýty se snadno zacvaknou a uzamknou do předem připravených otvorů a mají vynikající odolnost proti vibracím, oděru a korozi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Výška hlavy | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7451 Kč - 5,9822 Kč | 15500 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
1
|
|||||
2,2729 Kč - 2,4124 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
1
|
|||||
3,1653 Kč - 3,9044 Kč | 580 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
2
|
|||||
3,2491 Kč - 4,03 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
|||||
3,2769 Kč - 4,03 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
1
|
|||||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
2
|
|||||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
2
|
|||||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
|||||
3,0745 Kč - 3,8091 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
|||||
7,2093 Kč - 7,2093 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
4
|
|||||
6,0798 Kč - 6,0798 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
4
|
|||||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
|||||
1,9383 Kč - 2,0637 Kč | 1600 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2
|
|||||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
3
|
|||||
3,2211 Kč - 3,9044 Kč | 500 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
|||||
6,0798 Kč - 6,0798 Kč | 9000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
4
|
|||||
7,2093 Kč - 7,2093 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4
|
|||||
3,2769 Kč - 4,03 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1
|
|||||
3,3327 Kč - 4,03 Kč | 21000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
|||||
3,1514 Kč - 3,9044 Kč | 15000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku