10171707
SLPA125-187-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 7,2093 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 0.157 in |
---|---|
Délka ukotvení | 4.0 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 4.8 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.189 in |
Průměr hlavy | 5.2 mm |
Průměr hlavy | 0.205 in |
Výška hlavy | 0.047 in |
Výška hlavy | 1.2 mm |
Minimální provozní teplota | -40 °C |
Minimální provozní teplota | -40 °F |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Tvar hlavy nýtu | zešikmené |
Typ nýtu | Zacvakávací čepy |
Barva | přírodní |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |