Menu Vyhledávání

Spínače tlačítkové, zapuštěné, plastové

Skladem

Kompletní zařízení obsahuje tlačítko i kontaktní blok. Dodáváno zabalené a v nesestaveném stavu. Spínače 4 A @ 230 V AC se zabezpečenými šroubovacími kontakty. Spínače odpovídají normám NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Jsou-li nainstalovány správně, jsou vodotěsné a olejotěsné. Certifikace UL/CSA/CE. Momentový chod „NO“ (pružina vrací zpět) nebo udržovací „NC“ (zůstane dole).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ uspořádání okruhu Barva Koupit
393,3336 Kč - 919,2937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
bílá
393,3336 Kč - 919,2937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
zelená
393,3336 Kč - 919,2937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
žlutá
458,9984 Kč - 1 049,527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
401,3657 Kč - 936,9136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
417,9178 Kč - 464,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
žlutá
580,6925 Kč - 1 356,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
modrá
449,5301 Kč - 1 050,2931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
červená
489,6625 Kč - 1 144,5207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
zelená
634,1419 Kč - 1 480,8291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
žlutá
377,2973 Kč - 880,9899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
modrá
618,1057 Kč - 1 444,8234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
modrá
361,2193 Kč - 844,2181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
červená
545,859 Kč - 1 275,5202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
bílá
513,7308 Kč - 1 200,4445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
červená
401,3657 Kč - 936,9136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1NC
červená
417,9178 Kč - 464,3671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
modrá
580,6925 Kč - 1 356,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
červená
489,6625 Kč - 1 144,5207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
bílá
580,6925 Kč - 1 356,7244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
AC/DC
žlutá
  • z/ze 5
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA bílá IP 50

10212585

Cenové rozmezí
919,2937 Kč - 393,3336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA zelená IP 50

10212622

Cenové rozmezí
919,2937 Kč - 393,3336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA žlutá IP 50

10212615

Cenové rozmezí
919,2937 Kč - 393,3336 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10211670

Cenové rozmezí
1 049,527 Kč - 458,9984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10212172

Cenové rozmezí
936,9136 Kč - 401,3657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA žlutá IP 65

10212417

Cenové rozmezí
464,3671 Kč - 417,9178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA modrá IP 65

10212455

Cenové rozmezí
1 356,7244 Kč - 580,6925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA červená IP 65

10212493

Cenové rozmezí
1 050,2931 Kč - 449,5301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA zelená IP 65

10212523

Cenové rozmezí
1 144,5207 Kč - 489,6625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA žlutá IP 65

10212561

Cenové rozmezí
1 480,8291 Kč - 634,1419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA modrá IP 50

10212608

Cenové rozmezí
880,9899 Kč - 377,2973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA modrá IP 65

10212554

Cenové rozmezí
1 444,8234 Kč - 618,1057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA červená IP 50

10212592

Cenové rozmezí
844,2181 Kč - 361,2193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA bílá IP 50

10212639

Cenové rozmezí
1 275,5202 Kč - 545,859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA červená IP 50

10212646

Cenové rozmezí
1 200,4445 Kč - 513,7308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Nouzový vypínač 1NC 4 A červená polyamid

10212189

Cenové rozmezí
936,9136 Kč - 401,3657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    1NC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA modrá IP 65

10212400

Cenové rozmezí
464,3671 Kč - 417,9178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    modrá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA červená IP 65

10212448

Cenové rozmezí
1 356,7244 Kč - 580,6925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    červená
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA bílá IP 65

10212486

Cenové rozmezí
1 144,5207 Kč - 489,6625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm
Kontrolky a signálky AC/DC 5 - 15 mA žlutá IP 65

10212462

Cenové rozmezí
1 356,7244 Kč - 580,6925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Barva
    žlutá
  • Typ uspořádání okruhu
    AC/DC
  • Šířka
    30.0 mm
  • Výška
    48.0 mm