Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Povrchová úprava Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
7,3794 Kč - 8,554 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
pozinkováno
5.0 mm
8.0 mm
6,9937 Kč - 8,1398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
pozinkováno
5.0 mm
20.0 mm
6,6866 Kč - 7,8011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
pozinkováno
5.0 mm
8.0 mm
8,272 Kč - 9,5943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
pozinkováno
5.0 mm
20.0 mm
8,0873 Kč - 9,3673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
pozinkováno
6.0 mm
15.0 mm
8,0663 Kč - 9,3445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
pozinkováno
7.0 mm
12.0 mm
16,1444 Kč - 18,7046 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
poniklováno
8.0 mm
12.0 mm
7,4999 Kč - 8,6897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
pozinkováno
5.0 mm
10.0 mm
7,6842 Kč - 8,9038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
pozinkováno
7.0 mm
8.0 mm
8,7275 Kč - 10,1086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
pozinkováno
7.0 mm
20.0 mm
24,4726 Kč - 29,1563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
poniklováno
8.0 mm
35.0 mm
30,2708 Kč - 36,0689 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
poniklováno
8.0 mm
50.0 mm
20,1052 Kč - 23,9455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
poniklováno
8.0 mm
12.0 mm
28,0118 Kč - 33,3731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
poniklováno
8.0 mm
25.0 mm
40,6623 Kč - 48,4483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
poniklováno
8.0 mm
45.0 mm
54,0356 Kč - 64,3669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
poniklováno
8.0 mm
65.0 mm
23,7799 Kč - 28,3582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
poniklováno
8.0 mm
12.0 mm
31,4865 Kč - 37,5253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
poniklováno
10.0 mm
10.0 mm
56,7013 Kč - 67,5596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
poniklováno
10.0 mm
30.0 mm
112,8603 Kč - 112,8603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
poniklováno
10.0 mm
60.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337301

Cenové rozmezí
8,554 Kč - 7,3794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10634622

Cenové rozmezí
8,1398 Kč - 6,9937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 8.0 mm

10337349

Cenové rozmezí
7,8011 Kč - 6,6866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 20.0 mm

10634387

Cenové rozmezí
9,5943 Kč - 8,272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 15.0 mm

10337394

Cenové rozmezí
9,3673 Kč - 8,0873 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 12.0 mm

10634370

Cenové rozmezí
9,3445 Kč - 8,0663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 12.0 mm

10337288

Cenové rozmezí
18,7046 Kč - 16,1444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337318

Cenové rozmezí
8,6897 Kč - 7,4999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 8.0 mm

10634356

Cenové rozmezí
8,9038 Kč - 7,6842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 20.0 mm

10634332

Cenové rozmezí
10,1086 Kč - 8,7275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 35.0 mm

10198391

Cenové rozmezí
29,1563 Kč - 24,4726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 50.0 mm

10198438

Cenové rozmezí
36,0689 Kč - 30,2708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 12.0 mm

10198476

Cenové rozmezí
23,9455 Kč - 20,1052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 25.0 mm

10198506

Cenové rozmezí
33,3731 Kč - 28,0118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 45.0 mm

10198544

Cenové rozmezí
48,4483 Kč - 40,6623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 65.0 mm

10198582

Cenové rozmezí
64,3669 Kč - 54,0356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    65.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 12.0 mm

10198629

Cenové rozmezí
28,3582 Kč - 23,7799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 10.0 mm

10638453

Cenové rozmezí
37,5253 Kč - 31,4865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 30.0 mm

10198803

Cenové rozmezí
67,5596 Kč - 56,7013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 60.0 mm

10198841

Cenové rozmezí
112,8603 Kč - 112,8603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno