Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 30.0 mm

Distanční sloupky s vnitřním a vnějším závitem se zápichem zajišťují pevné uchycení bez nutnosti použití podložky.
Nové objednací číslo:

10198377

Staré objednací číslo:

1221276

68 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 27,3647 Kč
1000 + 22,9777 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 736,47 Kč

100 x 27,3647 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 5.5 mm
Délka rozpěrky 30.0 mm
Délka závitu 6.0 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás