Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,042 Kč - 15,5269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,4607 Kč - 13,6294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,1979 Kč - 13,3168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 9,1491 Kč - 10,9158 Kč | 80 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 11,1456 Kč - 11,1456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 9,3268 Kč - 11,1277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,7077 Kč - 12,7558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 165,0438 Kč - 205,0731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 35,8881 Kč - 42,7706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 50,9546 Kč - 60,7106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 33,8852 Kč - 40,3761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 43,2849 Kč - 51,5716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 28,6509 Kč - 34,146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 34,6683 Kč - 41,2947 Kč | 100 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 42,6803 Kč - 50,8429 Kč | 90 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 23,4185 Kč - 27,9063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 39,1562 Kč - 46,626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 52,2284 Kč - 62,2282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 31,2948 Kč - 37,2737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,6064 Kč - 15,016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm