Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 12.0 mm

Distanční sloupky s vnitřním a vnějším závitem se zápichem zajišťují pevné uchycení bez nutnosti použití podložky.
Nové objednací číslo:

10199466

Staré objednací číslo:

1221397

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 15,5269 Kč
1000 + 13,042 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 552,69 Kč

100 x 15,5269 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Délka rozpěrky 12.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava pozinkováno
Materiál (podrobně) ocel
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M4
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás