Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874,779 Kč - 1 249,502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 1 488,1708 Kč - 2 126,0678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 1 758,2368 Kč - 2 511,767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M20
|
|
||
| 69,1758 Kč - 115,1227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 33,9498 Kč - 67,6441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 28,5897 Kč - 47,4786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 28,5897 Kč - 47,4786 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 52,3281 Kč - 104,657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 43,6493 Kč - 72,7493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 159,5377 Kč - 265,7266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Male/Male
|
M12
|
|
||
| 38,0338 Kč - 54,3706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 30,8866 Kč - 61,7731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 31,1421 Kč - 51,818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 35,4814 Kč - 50,7969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M5
|
|
||
| 207,0166 Kč - 414,0331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 341,5387 Kč - 426,7962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
| 335,1579 Kč - 478,8694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 786,714 Kč - 1 123,9136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 227,4374 Kč - 379,0624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
Male/Male
|
M14
|
|
||
| 884,2241 Kč - 1 263,0308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M16