Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280,7873 Kč - 401,2701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M12
|
|
||
| 246,582 Kč - 308,3551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M12
|
|
||
| 51,8183 Kč - 74,0257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 66,1126 Kč - 110,0174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 1 662,5137 Kč - 2 374,9471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 46,7126 Kč - 58,4548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 31,9073 Kč - 45,6917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
|
||
| 52,3281 Kč - 74,7914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 76,323 Kč - 95,4676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 54,6261 Kč - 77,8546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 56,923 Kč - 81,173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 35,4814 Kč - 50,5417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 52,3281 Kč - 74,7914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 31,9073 Kč - 45,6917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
|
||
| 45,181 Kč - 56,4127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
|
||
| 49,7758 Kč - 71,2178 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
| 41,8623 Kč - 69,9415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Female/Female
|
M4
|
|
||
| 2 280,2449 Kč - 3 257,6392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
| 817,3452 Kč - 1 167,5632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 824,7478 Kč - 1 178,0289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Male/Male
|
M16