20197391
20197391
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 104,657 Kč |
| 50 - 99 | 94,1912 Kč |
| 100 - 199 | 78,6203 Kč |
| 200 - 499 | 73,2598 Kč |
| 500 + | 52,3281 Kč |
| Typ závitu | Male/Male |
|---|---|
| d1 | 40.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 160.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |