Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,2493 Kč - 40,3312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 813,5167 Kč - 1 162,2028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 318,3102 Kč - 454,6196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 352,7709 Kč - 705,2858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 39,0545 Kč - 55,6469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 50,0312 Kč - 71,473 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 42,118 Kč - 59,9863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 40,3317 Kč - 57,4337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 33,6944 Kč - 48,2443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 36,2467 Kč - 60,4968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 30,1203 Kč - 42,8838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 30,8866 Kč - 61,7731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 33,9498 Kč - 67,6441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 36,7576 Kč - 73,5151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 32,4182 Kč - 64,581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 34,2053 Kč - 49,0101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 36,5022 Kč - 52,0732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 38,0338 Kč - 54,3706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 38,0338 Kč - 54,3706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 43,9048 Kč - 62,7942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M4