Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější závity M16 100.0 60.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějšími závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20195137

Staré objednací číslo:

20195137

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 705,2858 Kč
50 - 99 634,8338 Kč
100 - 199 528,9006 Kč
200 - 499 493,6749 Kč
500 + 352,7709 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

705,29 Kč

1 x 705,2858 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Male/Male
d1 100.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1100.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás