Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější závity M4 10.0 8.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějšími závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20195151

Staré objednací číslo:

20195151

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 40,3312 Kč
50 - 99 32,1629 Kč
100 - 199 30,376 Kč
200 - 499 28,3343 Kč
500 - 999 26,2918 Kč
1000 + 24,2493 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

40,33 Kč

1 x 40,3312 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Male/Male
d1 10.0
d2 M4
Axial load max. kgf 8.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás