Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,1758 Kč - 115,1227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 127,375 Kč - 182,001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 56,923 Kč - 81,173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 70,7074 Kč - 101,0833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 95,4676 Kč - 159,2828 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 156,73 Kč - 261,1319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M12
|
|
||
| 175,6191 Kč - 292,7842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 45,181 Kč - 56,4127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
|
||
| 36,5022 Kč - 60,7521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M6
|
|
||
| 46,2027 Kč - 65,8573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 40,0763 Kč - 57,1784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 1 662,5137 Kč - 2 374,9471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 31,9073 Kč - 45,6917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
|
||
| 31,9073 Kč - 45,6917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M4
|
|
||
| 46,7126 Kč - 58,4548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 35,4814 Kč - 50,5417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 52,3281 Kč - 74,7914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 52,3281 Kč - 74,7914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M8
|
|
||
| 76,323 Kč - 95,4676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 54,6261 Kč - 77,8546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10