Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M12 75.0 45.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějším a vnitřním závitem jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20198008

Staré objednací číslo:

20198008

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 261,1319 Kč
50 - 99 208,8034 Kč
100 - 199 195,7851 Kč
200 - 499 182,7663 Kč
500 - 999 169,7481 Kč
1000 + 156,73 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

261,13 Kč

1 x 261,1319 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Vnější/vnitřní závit
d1 75.0
d2 M12
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás