Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M8 30.0 22.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějším a vnitřním závitem jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20197797

Staré objednací číslo:

20197797

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 57,1784 Kč
50 - 99 51,5627 Kč
100 - 499 45,6917 Kč
500 + 40,0763 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

57,18 Kč

1 x 57,1784 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Vnější/vnitřní závit
d1 30.0
d2 M8
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás