Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.

Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.

Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.

  • Tlumí nárazy a vibrace.
  • Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží.
  • Používají se jen v axiálním nebo radiálním směru.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 274
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Typ závitu d2 h1 Koupit
24,2493 Kč - 40,3312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
Male/Male
M4
813,5167 Kč - 1 162,2028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
130.0
Male/Male
M16
318,3102 Kč - 454,6196 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
Male/Male
M16
352,7709 Kč - 705,2858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
100.0
Male/Male
M16
39,0545 Kč - 55,6469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Male/Male
M4
50,0312 Kč - 71,473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
Male/Male
M6
42,118 Kč - 59,9863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
Male/Male
M4
40,3317 Kč - 57,4337 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Male/Male
M4
33,6944 Kč - 48,2443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Male/Male
M4
36,2467 Kč - 60,4968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Male/Male
M4
30,1203 Kč - 42,8838 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
Male/Male
M4
30,8866 Kč - 61,7731 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
Male/Male
M6
33,9498 Kč - 67,6441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Male/Male
M6
36,7576 Kč - 73,5151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Male/Male
M6
32,4182 Kč - 64,581 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
Male/Male
M6
34,2053 Kč - 49,0101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Male/Male
M6
36,5022 Kč - 52,0732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
Male/Male
M6
38,0338 Kč - 54,3706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Male/Male
M4
38,0338 Kč - 54,3706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
Male/Male
M6
43,9048 Kč - 62,7942 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
Male/Male
M4
  • z/ze 14
Silentbloky válcové Vnější závity M4 10.0 8.0 ocel

20195151

Cenové rozmezí
40,3312 Kč - 24,2493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    8.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M16 130.0 40.0 ocel

20195168

Cenové rozmezí
1 162,2028 Kč - 813,5167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M16 100.0 40.0 ocel

20195120

Cenové rozmezí
454,6196 Kč - 318,3102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M16 100.0 60.0 ocel

20195137

Cenové rozmezí
705,2858 Kč - 352,7709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    100.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1100.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 15.0 20.0 ocel

20195199

Cenové rozmezí
55,6469 Kč - 39,0545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 18.0 7.5 ocel

20195267

Cenové rozmezí
71,473 Kč - 50,0312 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    20.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 10.0 10.0 ocel

20195144

Cenové rozmezí
59,9863 Kč - 42,118 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    10.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 15.0 22.0 ocel

20195205

Cenové rozmezí
57,4337 Kč - 40,3317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    10.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 15.0 10.0 ocel

20195175

Cenové rozmezí
48,2443 Kč - 33,6944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 15.0 25.0 ocel

20195212

Cenové rozmezí
60,4968 Kč - 36,2467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 16.0 15.0 ocel

20195243

Cenové rozmezí
42,8838 Kč - 30,1203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 20.0 15.0 ocel

20195298

Cenové rozmezí
61,7731 Kč - 30,8866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 25.0 15.0 ocel

20195366

Cenové rozmezí
67,6441 Kč - 33,9498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    44.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 25.0 30.0 ocel

20195397

Cenové rozmezí
73,5151 Kč - 36,7576 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 20.0 20.0 ocel

20195304

Cenové rozmezí
64,581 Kč - 32,4182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    21.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 25.0 10.0 ocel

20195359

Cenové rozmezí
49,0101 Kč - 34,2053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    46.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 25.0 40.0 ocel

20195403

Cenové rozmezí
52,0732 Kč - 36,5022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 15.0 15.0 ocel

20195182

Cenové rozmezí
54,3706 Kč - 38,0338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M6 18.0 12.0 ocel

20195250

Cenové rozmezí
54,3706 Kč - 38,0338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    18.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    18.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Silentbloky válcové Vnější závity M4 15.0 28.0 ocel

20195229

Cenové rozmezí
62,7942 Kč - 43,9048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ závitu
    Male/Male
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Materiál (podrobně)
    pryž na stříbřitě pozinkované oceli