Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 499
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Typ kolejnice d3 d2 d1 tol. h6 l2 Koupit
47 191,783 Kč - 52 435,402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
10 808,8632 Kč - 12 716,4294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
59 127,1736 Kč - 69 561,291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3300.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
96 466,9293 Kč - 113 490,5201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5400.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
69 795,6026 Kč - 82 112,3539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3900.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
75 129,8171 Kč - 88 388,1398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
31 305,1505 Kč - 36 829,6636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
39 039,9777 Kč - 45 929,4005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1500.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
38 405,988 Kč - 42 673,385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3900.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
55 977,8323 Kč - 62 197,5971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5700.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
14 869,5013 Kč - 19 826,0695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1800.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
26 692,6972 Kč - 29 658,4309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2700.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
14 538,005 Kč - 19 383,8795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3000.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
19 290,6383 Kč - 25 720,9273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4000.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
24 043,2715 Kč - 32 057,797 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5000.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
20 241,114 Kč - 26 988,1944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
22 142,3199 Kč - 29 523,0848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
28 796,1591 Kč - 38 394,8449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
12 636,5447 Kč - 16 848,633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
16 438,9566 Kč - 21 918,5918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3400.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
  • z/ze 25
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 480.0 ocel

20269838

Cenové rozmezí
52 435,402 Kč - 47 191,783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    480.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 600.0 ocel

20269883

Cenové rozmezí
12 716,4294 Kč - 10 808,8632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 3300.0 ocel

20269975

Cenové rozmezí
69 561,291 Kč - 59 127,1736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    3300.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 5400.0 ocel

20270049

Cenové rozmezí
113 490,5201 Kč - 96 466,9293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    5400.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 3900.0 ocel

20269999

Cenové rozmezí
82 112,3539 Kč - 69 795,6026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    3900.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 4200.0 ocel

20270001

Cenové rozmezí
88 388,1398 Kč - 75 129,8171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    4200.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 1200.0 ocel

20270094

Cenové rozmezí
36 829,6636 Kč - 31 305,1505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    1200.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 1500.0 ocel

20270100

Cenové rozmezí
45 929,4005 Kč - 39 039,9777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    1500.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 3900.0 ocel

20269807

Cenové rozmezí
42 673,385 Kč - 38 405,988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3900.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 5700.0 ocel

20269869

Cenové rozmezí
62 197,5971 Kč - 55 977,8323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5700.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 1800.0 ocel

20269739

Cenové rozmezí
19 826,0695 Kč - 14 869,5013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1800.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 2700.0 ocel

20269760

Cenové rozmezí
29 658,4309 Kč - 26 692,6972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2700.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 3000.0 ocel

20269340

Cenové rozmezí
19 383,8795 Kč - 14 538,005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3000.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 4000.0 ocel

20269395

Cenové rozmezí
25 720,9273 Kč - 19 290,6383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4000.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 5000.0 ocel

20269449

Cenové rozmezí
32 057,797 Kč - 24 043,2715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5000.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 4200.0 ocel

20269401

Cenové rozmezí
26 988,1944 Kč - 20 241,114 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4200.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 4600.0 ocel

20269425

Cenové rozmezí
29 523,0848 Kč - 22 142,3199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4600.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 600.0 ocel

20269494

Cenové rozmezí
38 394,8449 Kč - 28 796,1591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 2600.0 ocel

20269326

Cenové rozmezí
16 848,633 Kč - 12 636,5447 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2600.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 3400.0 ocel

20269364

Cenové rozmezí
21 918,5918 Kč - 16 438,9566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3400.0