Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 731,224 Kč - 18 308,381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
360.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 687,504 Kč - 2 250,1206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 697,261 Kč - 10 263,1711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 5 379,166 Kč - 7 172,0649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1500.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 093,078 Kč - 2 790,7789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 876,85 Kč - 1 168,9769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 900,274 Kč - 3 867,0814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
840.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 895,149 Kč - 7 860,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1650.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 9 556,43 Kč - 12 742,0384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2700.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 12 136,839 Kč - 16 182,5755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3450.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 15 404,649 Kč - 20 539,4826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4350.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 17 984,317 Kč - 23 978,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5100.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 20 907,068 Kč - 27 875,9754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 11 620,856 Kč - 15 494,6064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3300.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 14 888,666 Kč - 19 851,5135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 13 684,788 Kč - 18 246,3099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3900.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 14 372,683 Kč - 19 163,5444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4050.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 15 920,385 Kč - 21 227,2788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4500.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 18 500,30 Kč - 24 666,9514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5250.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 10 588,89 Kč - 14 118,6682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0