Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 16.0 M5x20 1650.0 ocel

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru 15 se používají s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Jsou vyrobeny z odolné oceli a mají snadnou montáž i demontáž.
Nové objednací číslo:

20268251

Staré objednací číslo:

20268251

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 8 095,835 Kč
5 - 9 7 691,0687 Kč
10 - 19 7 286,3024 Kč
20 - 49 6 881,5361 Kč
50 + 6 072,0035 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

8 095,84 Kč

1 x 8 095,835 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 1650.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás