Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 823,169 Kč - 6 430,8426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 7 196,098 Kč - 9 594,9126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
900.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 16 857,009 Kč - 22 476,1355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2100.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 31 600,933 Kč - 35 112,0133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3300.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 48 660,729 Kč - 54 067,3861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5100.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 15 679,313 Kč - 18 446,207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
900.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 21 071,323 Kč - 24 789,908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 41 870,205 Kč - 49 258,963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 57 405,023 Kč - 67 535,234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3300.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 93 657,213 Kč - 110 184,971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5400.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 30 393,35 Kč - 35 756,955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 36 169,692 Kč - 48 226,1325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 6 960,707 Kč - 9 280,778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 28 757,469 Kč - 31 952,7845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 67 762,721 Kč - 79 720,732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3900.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 9 619,168 Kč - 12 825,475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1680.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 72 941,57 Kč - 85 813,728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 13 680,095 Kč - 18 240,209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 51 504,193 Kč - 57 226,7878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5400.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 42 974,048 Kč - 47 748,9285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4500.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0