20268954
20268954
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 103,3821 Kč |
5 - 9 | 2 948,192 Kč |
10 - 19 | 2 793,076 Kč |
20 - 49 | 2 637,96 Kč |
50 + | 2 327,481 Kč |
Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
---|---|
d1 tol. h6 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M8x30 |
l1 | 600.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 57.0 |
w2 | 42.0 |
h1 ±0.01 | 36.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 15.0 |
α | 50.0 |
Materiál | ocel |