Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 499
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Typ kolejnice d3 d2 d1 tol. h6 l2 Koupit
4 823,169 Kč - 6 430,8426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
7 196,098 Kč - 9 594,9126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
900.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
16 857,009 Kč - 22 476,1355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2100.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
31 600,933 Kč - 35 112,0133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3300.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
48 660,729 Kč - 54 067,3861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5100.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
15 679,313 Kč - 18 446,207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
900.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
21 071,323 Kč - 24 789,908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
41 870,205 Kč - 49 258,963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
240.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
57 405,023 Kč - 67 535,234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3300.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
93 657,213 Kč - 110 184,971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5400.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
30 393,35 Kč - 35 756,955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M16x60
13.5
80.0
300.0
36 169,692 Kč - 48 226,1325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
6 960,707 Kč - 9 280,778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1200.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
28 757,469 Kč - 31 952,7845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3000.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
67 762,721 Kč - 79 720,732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3900.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
9 619,168 Kč - 12 825,475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1680.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
72 941,57 Kč - 85 813,728 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4200.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M14x50
11.0
60.0
300.0
13 680,095 Kč - 18 240,209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
240.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
51 504,193 Kč - 57 226,7878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5400.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
42 974,048 Kč - 47 748,9285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4500.0
ocel
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
  • z/ze 25
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 600.0 ocel

20269692

Cenové rozmezí
6 430,8426 Kč - 4 823,169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 900.0 ocel

20269708

Cenové rozmezí
9 594,9126 Kč - 7 196,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    900.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 2100.0 ocel

20269746

Cenové rozmezí
22 476,1355 Kč - 16 857,009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2100.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 3300.0 ocel

20269784

Cenové rozmezí
35 112,0133 Kč - 31 600,933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3300.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 5100.0 ocel

20269845

Cenové rozmezí
54 067,3861 Kč - 48 660,729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5100.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 900.0 ocel

20269890

Cenové rozmezí
18 446,207 Kč - 15 679,313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    900.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 1200.0 ocel

20269906

Cenové rozmezí
24 789,908 Kč - 21 071,323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    1200.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 240.0 ocel

20269944

Cenové rozmezí
49 258,963 Kč - 41 870,205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    240.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 3300.0 ocel

20269975

Cenové rozmezí
67 535,234 Kč - 57 405,023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    3300.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 5400.0 ocel

20270049

Cenové rozmezí
110 184,971 Kč - 93 657,213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    5400.0
Podpěry vodicích tyčí 80.0 M16x60 1200.0 ocel

20270094

Cenové rozmezí
35 756,955 Kč - 30 393,35 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    80.0
  • d2
    13.5
  • d3
    M16x60
  • l1
    1200.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 600.0 ocel

20269685

Cenové rozmezí
48 226,1325 Kč - 36 169,692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 1200.0 ocel nerezavějící

20270377

Cenové rozmezí
9 280,778 Kč - 6 960,707 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1200.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 3000.0 ocel

20269777

Cenové rozmezí
31 952,7845 Kč - 28 757,469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3000.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 3900.0 ocel

20269999

Cenové rozmezí
79 720,732 Kč - 67 762,721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    3900.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 1680.0 ocel nerezavějící

20270414

Cenové rozmezí
12 825,475 Kč - 9 619,168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1680.0
Podpěry vodicích tyčí 60.0 M14x50 4200.0 ocel

20270001

Cenové rozmezí
85 813,728 Kč - 72 941,57 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M14x50
  • l1
    4200.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 240.0 ocel nerezavějící

20270476

Cenové rozmezí
18 240,209 Kč - 13 680,095 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    240.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 5400.0 ocel

20269852

Cenové rozmezí
57 226,7878 Kč - 51 504,193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5400.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 4500.0 ocel

20269821

Cenové rozmezí
47 748,9285 Kč - 42 974,048 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    4500.0